Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea clinic é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em poliamida com rolamento de esferas de precisão, onde o suporte com organizador de cabos incorporado é feito de polietileno. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 130 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg, sendo adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Número de material S4
990061439
Atributos principais
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
71 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
130 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,94 kg
Nome do produto
Linea clinic
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
50 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Sugestão
O suporte com organizador de cabos incorporado é feito de Polietileno.
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
45,5 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento branco (RAL9002)
Unidade de controlo
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipar um vasto leque de equipamentos e mobiliário hospitalar, nomeadamente carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, bem como mobiliário para hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada através de espiga com furo para barras de perfil, em versão curta. As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O suporte, que integra um organizador de cabos, é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave do conjunto, sendo o organizador de cabos incorporado feito de polietileno. A roda tem um diâmetro de 125 mm, está equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, possui piso em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 130 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, a velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg