Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382846
Número de produto:
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipar um vasto leque de equipamentos e mobili...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
A Linea clinic é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipar um vasto leque de equipamentos e mobiliário hospitalar, nomeadamente carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética, equipamentos de raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, camas hospitalares, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, bem como mobiliário para hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade. A fixação é realizada através de espiga com furo para barras de perfil, em versão curta. As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O suporte, que integra um organizador de cabos, é fabricado em poliamida e assenta num rolamento de esferas de precisão que garante a rotação suave do conjunto, sendo o organizador de cabos incorporado feito de polietileno. A roda tem um diâmetro de 125 mm, está equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, possui piso em poliuretano injetado e corpo em poliamida. A altura total do conjunto é de 130 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, a velocidades de 4 km/h e 3 km/h, respetivamente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
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
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial