Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Integral twin torsion
Número da encomenda:
990039670
EAN:
4031582382549
Número de produto:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para ba...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Integral twin torsion é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir movimento suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um pneu de poliuretano injetado montado num corpo de poliamida, com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que assegura durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 149 mm. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 375 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e 125 kg a 3 km/h, permitindo operações seguras em ambientes exigentes. O Integral twin torsion é especialmente concebido para aplicações em braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, equipamento microscópico, robôs cirúrgicos e mesas cirúrgicas, oferecendo fiabilidade e precisão em contextos médicos e científicos críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Prémio Alemão de Design
Prémio Alemão de Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Suporte forte
Rígida torcional extrema garante estabilidade para mesas cirúrgicas ou aplicações pesadas
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
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão