Rodízio giratório 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419092
Número de produto:
5920UAO075L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em polia...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 180 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso