Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e versátil. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, permitindo uma rotação suave e controlada em múltiplas direções. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, assegurando durabilidade e excelente aderência. O rolamento liso integrado na roda proporciona movimento fluido e reduz a fricção durante a utilização. A altura total do rodízio é de 75,5 mm, dimensão que facilita a integração em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 180 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidade de carga estática
180 kg
Altura total
75,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,18 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
162 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
81 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Sistema de travão automático 75 mm
Sistema de travão automático 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

O Linea safety é um sistema de travão automático equipado com furo passante para encaixe B10 que oferece uma solução de mobilidade segura e controlada. O alojamento é fabricado em poliamida e apresenta configuração com espiga, giratória, sendo necessária uma força para libertar de 23 N e comprimento do curso da mola de 8 mm. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento liso e com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 90 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 180 kg, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg