Rodízio giratório 75 mm
Levina light
EAN:
4031582476989
Número de produto:
5220PJP075L51-10
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, concebido para aplicações técnicas exigentes....
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, concebido para aplicações técnicas exigentes. O alojamento em poliamida integra um sistema com espiga, giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e capacidade estática de 150 kg. Este rodízio destina-se especificamente a equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, medicação e enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais