Rodízio giratório 50 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 18 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios padronizados.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 14 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, sendo adequada para instalações que requerem encaixes robustos e duráveis.
A Tomada é um acessório com encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 15 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais. O peso do acessório é de 0 kg, facilitando a sua integração em sistemas de mobilidade sem adicionar carga significativa.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada é uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, proporcionando uma interface de encaixe robusta e durável para instalação segura em equipamentos móveis.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 17 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e estável.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 19 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade industrial e comercial.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 22 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 23 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O peso do acessório é de 0 kg, tornando-o uma solução leve e eficiente para integração em sistemas de rodízios.
A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação controlada.
A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 21 mm. Este componente possui um peso de 0,01 kg e oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. O design robusto e as especificações técnicas tornam este acessório adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes industriais e comerciais.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 22 mm para fixação segura. A tomada suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais.
A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática é de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e suporte estrutural confiável em ambientes industriais e comerciais.
A Tomada é um acessório para rodízios com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação de móveis e equipamentos.
A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 18 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e durável.
Produtos relacionados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e bloqueio fiável. A fixação é do tipo anel de espiga, com colar, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. A caixa é fabricada em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e durabilidade, e integra um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 75 mm, utiliza um rolamento liso, apresenta uma banda de rodagem em borracha termoplástica e um corpo em polipropileno, combinando leveza, silêncio de funcionamento e resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 103 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.