Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
Número da encomenda:
990004458
EAN:
4031582403770
Número de produto:
2477PJO075B10-11x31
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma mon...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 75 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 103 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 150 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão