Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Lumina é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 35 milímetros e é equipada com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento fluido e duradouro. O material de revestimento da roda é idêntico ao do centro, mantendo consistência estrutural e de desgaste, enquanto o corpo da roda é também fabricado em polipropileno, oferecendo leveza e resistência química. A altura total do rodízio é de 39 milímetros, dimensão crítica para a integração em móveis com espaçamento limitado. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 40 quilogramas e uma carga dinâmica de 20 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações adequadas para aplicações de mobiliário residencial e comercial ligeiro.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A520POI035L51-8
EAN
4031582439212
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
38 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
20 kg
Capacidade de carga estática
40 kg
Altura total
39 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,02 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
67 mm
Raio giratório
33 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
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
Acessórios

Acessório
Tomada
R20-8x23

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 3 mm e um parafuso de diâmetro 8 mm para fixação segura. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 40 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 20 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios. Com um peso de 0 kg, oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de mobilidade.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg