Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. As dimensões incluem diâmetro da roda de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8670TOO160P63
EAN
4031582313444
Número de material S4
990830093
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
2,84 kg
Nome do produto
Zeta stainless
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
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
74 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
74 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg, proporcionando desempenho robusto em aplicações industriais exigentes.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, complementada por um rolamento liso que proporciona um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 1600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

O Zeta stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, proporcionando excelente resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, pesada, com piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O rolamento liso integrado na roda oferece baixa fricção e operação silenciosa durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação diversos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas fazem do Zeta stainless uma solução robusta e confiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e resistência estrutural elevada.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg