Rodízio fixo 160 mm
Zeta stainless
Número da encomenda:
990830199
EAN:
4031582313864
Número de produto:
8678TOO160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de alojamento é fabricada em aço inoxidável, pesado, proporcionando excelente resistência à corrosão e durabilidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliamida, pesada, com piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O rolamento liso integrado na roda oferece baixa fricção e operação silenciosa durante o funcionamento contínuo. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação diversos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas fazem do Zeta stainless uma solução robusta e confiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e resistência estrutural elevada.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente