Rodízio giratório 100 mm
Linea light
Número da encomenda:
990079829
EAN:
4031582350616
Número de produto:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma fixação segura e padronizada...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma fixação segura e padronizada em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida com um rolamento giratório com espiga, proporcionando uma rotação suave e durável. O rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 100 mm, construída em poliuretano injetado sobre um corpo de poliamida, e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura movimento fluido e confiável. A altura total do conjunto é de 100 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para integração em diversos equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema