Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea safety é um sistema de travão automático equipado com furo passante para encaixe B10, garantindo uma integração segura e padronizada em diversas aplicações médicas e industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando flexibilidade de movimento e estabilidade durante a operação. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por um corpo em poliamida reforçada, combinado com um piso de poliuretano injetado que oferece excelente aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e fiável ao longo do tempo. A altura total do conjunto é de 100 mm, permitindo uma integração compacta em equipamentos com espaço limitado. Relativamente às capacidades de carga, o sistema suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Linea safety é especificamente concebido para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, mobilização e necessidades especiais, carrinhos de enfermagem, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
Número de material S4
990771682
Atributos principais
Tipo
Sistema de travão automático
Largura geral
73 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,41 kg
Nome do produto
Linea safety
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
176 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
88 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)
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
Redução do risco de acidentes
Altura extremamente baixa para reduzir o risco de acidentes sob camas hospitalares
Fecho seguro
Só começa a rolar quando uma alavanca ou pega é ativada pelo utilizador. Movimento involuntário é eficazmente prevenido
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
Funcionamento eficiente
Bloqueio central com o toque de um botão para máximo conforto
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

O Linea light é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e padronizada. A estrutura de suporte apresenta uma espiga giratória em poliamida, permitindo uma rotação suave e controlada em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento silencioso e eficiente. A altura total do rodízio é de 100 mm, dimensão que facilita a integração em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg