Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e duradoura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando excelente resistência à corrosão e durabilidade superior em ambientes exigentes. A roda é constituída por um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso para um funcionamento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 80 mm e a altura total do conjunto atinge 108 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança os 160 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que requerem fiabilidade e desempenho consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478PJO080P62
EAN
4031582441673
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,45 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
103 mm
Largura da placa
85 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 80 mm
Supratech
PJO080x30-Ø12 HL44

A roda Supratech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 30 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso. O cubo possui comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

Uso leve
80 mm
Uso leve
80 mm
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha stainless
8470PJO080P62

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excecional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e uma carga estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

Uso leve
80 mm
108 mm
Uso leve
80 mm
108 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Rodízio giratório com travão total 80 mm
Alpha stainless
8477PJO080P62

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless está equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para um funcionamento suave e duradouro. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente resistência ao desgaste. Com um diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e uma carga estática de 160 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

Uso leve
80 mm
108 mm
Uso leve
80 mm
108 mm