Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 80 mm com uma banda de rodagem em borracha termoplástica com largura de 30 mm, garantindo aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em polipropileno, oferecendo resistência e leveza, enquanto o rolamento liso assegura rotação suave e eficiente. O cubo possui um comprimento de 44 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 160 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando esta roda adequada para operações de transporte e movimentação contínua em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PJO080x30-Ø12 HL44
EAN
4031582442496
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Supratech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso