Rodízio fixo 200 mm
Kappa
Número da encomenda:
990838282
EAN:
4031582367072
Número de produto:
9688SFP200P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em chapa de aço, pesada, equipada com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durável. Com diâmetro da roda de 200 mm e altura total de 245 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h ou 500 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1000 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais