Rodízio fixo 125 mm
Kappa
Número da encomenda:
990827735
EAN:
4031582366228
Número de produto:
9688IFP125P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo movimento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 170 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e carga estática de 600 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais