Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Integral - a million design options

Whether it's a hospital bed, surgery table or medical device, a consistent product design makes your brand visible down to the last detail.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Quem quer ser um camaleonário?

Integral plus: um milhão de opções de design.

Quem quer ser um camaleonário?

Rodízios com design de produto personalizado
Porquê passar despercebido quando pode encaixar na perfeição?
Seja numa cama de hospital, numa mesa de operações ou num equipamento médico: um design de produto coerente torna a sua marca visível até ao mais pequeno detalhe. Por isso, o Integral plus e o Integral twin load da TENTE podem ser visualmente adaptados ao design do seu produto ou ao dos seus clientes. Desde cores personalizadas ao seu próprio logótipo - para que também o rodízio faça parte do conceito global.

Duas soluções de rodízios. A sua assinatura de design.

Figure: Integral
Para camas de hospital e de cuidados

Integral plus. Adapta-se ao design do seu produto.

Toda a cobertura de suporte do Integral plus pode ser adaptada ao esquema de cores pretendido. Quer dar nas vistas? Basta indicar a cor RAL* pretendida e adicionar cor ao conjunto. Assim, a sua marca ganha visibilidade e o dia a dia hospitalar fica um pouco mais colorido.

Prefere um visual discreto? O Integral plus também está disponível nas cores standard RAL 9002, RAL 9006 e RAL 9011.

Concebido para camas de hospital e de cuidados

O Integral plus foi desenvolvido para a utilização diária em hospitais e unidades de cuidados, combinando um manuseamento otimizado com as características comprovadas da série Integral.

Para mesas de operações e tecnologia médica exigente

Integral twin load. Design com reconhecimento imediato.

O Integral twin load também pode ser visualmente integrado no seu conceito de produto personalizado. A pedido, a cobertura de suporte pode ser fornecida na cor RAL* pretendida e a tampa pode receber o seu logótipo. Desta forma, o design do seu produto transmite a identidade da sua marca até ao mais pequeno detalhe.

Prefere uma combinação clássica? RAL 9002 é a cor standard do Integral twin load.

Forte quando é mesmo necessário

O Integral twin load foi desenvolvido para mesas de operações, robôs cirúrgicos, camas bariátricas e outras aplicações médicas exigentes. A elevada rigidez à torção e uma capacidade de carga de até 250 kg por rodízio garantem uma posição segura mesmo sob cargas elevadas.

* As cores RAL fora das cores standard estão disponíveis mediante pedido e em função da quantidade encomendada.