Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

Mobilitātes risinājumu piederumi

Pabeidziet savu uzstādījumu ar TENTE mobilitātes risinājumu piederumiem: ligzdas, iespraudņu stiprinājumi, kājas mēbelēm, kāju aizsardzība un daudz kas cits vieglai integrācijai un ilgam, uzticamam darbam.
Mobilitātes risinājumu piederumi

Mūsu sērijas

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 25.00 - 50.00 mm
Slodzes jauda: 400 - 22500 kg
Kopējais augstums: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Raksturlielumi
Riteņa diametrs: 75 - 150 mm
Slodzes jauda: Light Duty | < 150 kg kg
Kopējais augstums: 103 - 188 mm
Filtrs
Aktīvie filtri: