Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Bukse ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un kalpo kā reducējošā bukse ar apaļo savienojumu. Šis komponentes ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda diametra elementiem. Bukses tehniskās specifikācijas ietver bultskrūves diametru 22 mm, kas garantē stabilu un drošu montāžu. Produkta svars ir 0,01 kg, kas norāda uz tā kompakto un vieglo konstrukciju, padarot to ideālu risinājumu dažādiem riteņu un kustības sistēmu pielietojumiem, kur nepieciešama efektīva un vienkārša montāža.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kopējais svars
0,01 kg
Produkta nosaukums
Bukse
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Reducējoša bukse, apaļa
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
45 mm