Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās ligzdas materiāla ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 3 mm, un tas ir aprīkots ar 8 mm diametra skrūvi montāžai. Aksesuāra statiskā noslodzes jauda sasniedz 40 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 20 kg pie 3 km/h ātruma. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu optimizācijai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
R20-8x23
EAN
4031582321647
Pamata atribūti
Korpusa tips
Aksesuārs
Kravnesība pie 3 km/h
20 kg
Statiskā kravnesība
40 kg
Kopējais augstums
3 mm
Kopējais svars
0 kg
Produkta nosaukums
Kontaktligzda
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Sintētiskā ligzda, apaļa
Skrūves diametrs
8 mm
Skrūves garums
23 mm