- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc stiprinājuma veida
-
Plākšņu stiprinājums
Plākšņu stiprinājuma riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija ar lietu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātā vai nerūsējoša tipa griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātā vai nerūsējoša grožāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātā vai nerūsējoša tipa griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Ritenī diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 800 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu izturību un precizitāti dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un konstrukcijas risinājumiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu izturību un precizitāti dažādās rūpnieciskās lietojumprogrammās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un konstrukcijas risinājumiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenītis nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību industriālajās lietojumprogrammās, kur nepieciešama precīza un droša aprīkojuma pārvietošana.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa. Ritenis sastāv no polimīda, smaga korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg pie 4 km/h ātruma un 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējošā grozāmā gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu pastiprinātiem vai nerūsējošiem griezes gultņiem. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektora materiālu un precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 250 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identiskas ar riteņa korpusu protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauда loksnes, ļoti smagas konstrukcijas korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacīkstes, pastiprinātus vai nerūsējošus grozāmos gultņus. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 290 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga materiāla korpusa. Ritenis sastāv no polimīda, smaga korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar ļoti smagu tērauda loksnes korpusu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Bieži uzdotie jautājumi
Plākšņu montāžas ritentiņu priekšrocības
Plākšņu stiprinājums montāžas ritentiņi ir daudzpusīgs un uzticams mobilitātes risinājums rūpniecībai, veselības aprūpei un mēbeļu lietošanai. To plakanā montāžas plāksne nodrošina stabilu un drošu savienojumu ar aprīkojumu, nodrošinot drošu kravas vadāmību un ilgstošu veiktspēju. Izmantojot iespējas grozāmā, fiksētā un bremzētā versijā, kā arī dažādiem riteņu materiāliem un diametriem, plākšņu montāžas ritentiņus var pielāgot īpašām slodzes, grīdas un vides prasībām.
TENTE ritentiņi ar plākšņu montāžu piedāvā dažādas priekšrocības:
Droša un stabila montāža - plakanā montāžas plāksne nodrošina stingru un drošu piestiprināšanu pie lietojumprogrammas. Tas uzlabo stabilitāti zem slodzes un samazina atslābināšanās risku nepārtrauktas darbības laikā.
Spēcīga nestspēja - Pateicoties lielajam plāksnes virsmas laukumam, šie ritentiņi var izturēt lielākas slodzes salīdzinājumā ar dažiem citiem montāžas veidiem.
Vienkārša uzstādīšana un apkope - Plākšņu stiprinājums montāžas ritentiņus ir vienkārši uzstādīt, izmantojot standarta skrūvju modeļus un plākšņu izmērus. Tie piedāvā arī vienkāršu nomaiņu vai apkopi, samazinot dīkstāvi prasīgā vidē.
Plākšņu montāžas ritentiņu veidi
Plākšņu montāžas ritentiņi ir pieejami plašā dizainu klāstā, lai tie atbilstu rūpniecības, veselības aprūpes un mēbeļu vajadzībām. Atkarībā no veida tie var nodrošināt vieglu manevrētspēju, stabilitāti taisnā līnijā, drošu bloķēšanu, karstumizturību, mazgājamību, lielu kravnesību un daudz ko citu. Sākot ar grozāmiem un fiksētiem ritentiņiem līdz bremzētām un lieljaudas versijām, katrs tips ir izstrādāts tā, lai piedāvātu īpašas vadāmības un drošības priekšrocības, nodrošinot uzticamu mobilitāti dažādiem lietojumiem un vidēm. Zemāk ir parastie plākšņu montāžas ritentiņi un to priekšrocības:
Grozāmie ritentiņi ar plākšņu stiprinājumu
Grozāmie ritentiņi ar plākšņu stiprinājumu ir paredzēti ērtai manevrēšanai un var pagriezties par 360° ap to montāžas plāksni, padarot to vienkāršu pagriešanu un novietošanu šaurā vai aizņemtā vidē. Plakanās plāksnes stiprinājums nodrošina drošu, plašas virsmas savienojumu ar lietojumprogrammu, nodrošinot stabilu un uzticamu mobilitāti pat lielās slodzēs. Tie ir ideāli piemēroti ruļļu būriem, postloģistikas sistēmām, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un citiem, kur nepieciešama bieža pārvietošana un precīza pozicionēšana.
Fiksētie ritentiņi ar plākšņu stiprinājumu
Fiksēts riteņu atbalsts ar plākšņu stiprinājumu nodrošina taisnas līnijas kustību un virziena stabilitāti. To plašā plākšņu montāža nodrošina stingru, nesošu stiprinājumu pie uzklāšanas rāmja, samazinot konstrukcijas spriegumu transportēšanas laikā. Bieži tiek izmantoti kombinācijā ar grozāmiem ritentiņiem kontrolētai manevrēšanai, tos parasti izmanto tādos lietojumos kā darba soliņi, instrumentu skapji, ruļļu paliktņi un leļļi, kur ir būtiska droša un paredzama vadāmība.
Plākšņu montāžas ritentiņi ar bremzēm
Bremžu plākšņu ritentiņi apvieno mobilitāti un drošību, ļaujot aprīkojumam brīvi pārvietoties vajadzības gadījumā un droši nofiksēties vietā. Plākšņu stiprinājums nodrošina stabilu slodzes sadalījumu, savukārt bloķēšanas mehānisms novērš nevēlamu ripošanu iekraušanas, izkraušanas vai pozicionēšanas laikā. Šie ritentiņi ir pieejami arī ar virziena slēdzenēm, nodrošinot, ka lietojumprogramma pārvietojas paredzētajā virzienā. TENTE piedāvā plašu plākšņu montāžas ritentiņu ar bremzēm klāstu, sākot no nerūsējošā tērauda līdz elektriski vadošiem, lieljaudas vai zema profila variantiem.
Lieljaudas plākšņu montāžas ritentiņi
Lieljaudas plākšņu riteņi ir būvēti, lai izturētu ārkārtējas slodzes. To pastiprinātais plākšņu stiprinājums sadala svaru pa lielu montāžas virsmu, samazinot iekārtas slodzi un uzlabojot ilgtermiņa izturību. Kombinācijā ar izturīgiem korpusiem un izturīgiem riteņiem spēcīgākais TENTE lieljaudas ritenis ar plākšņu stiprinājumu spēj izturēt slodzi līdz 15.000 kg un vairāk. Šajā jomā parasti izmantotais ritenis ir mūsu Kappa sērija, kas spēj apstrādāt kravas līdz 2.400 kg.
Lietošanas jomas ritentiņiem ar plākšņu montāžu
Plākšņu stiprinājums montāžas ritentiņi tiek plaši izmantoti visur, kur nepieciešama droša montāža, stabila kravas vadāmība un daudzpusīga mobilitāte. To plakanā montāžas plāksne nodrošina stingru piestiprināšanu pie lietojumprogrammas, padarot tās piemērotas plašam rūpniecības, veselības aprūpes un mēbeļu lietojumu klāstam. Rūpnieciskajā un loģistikas vidē plākšņu montāžas ritentiņi tiek izmantoti atkritumu apglabāšanas iekārtām, konteineru konstrukcijai, ruļļu paletēm, lelijām un citiem. To stabilais plākšņu savienojums un augstā nestspēja padara tos ideāli piemērotus lieljaudas transportam, ražošanas līnijām un noliktavu apstrādei pat nepārtrauktā lietošanā. Veselības aprūpes iestādēs tie ir uzstādīti dažādiem medicīnas mēbeļu lietojumiem, medicīnas ratiņiem vai medicīnas attēlveidošanas iekārtām. Mēbelēs un mobilajās lietojumprogrammās plākšņu montāžas ritentiņi ir atrodami biroja mēbelēs, multivides mēbelēs, ēdināšanas ratiņos, ēdienu piegādes sistēmās un citur. Plākšņu stiprinājums vienmērīgi sadala svaru, nodrošinot vienmērīgu velmēšanu un samazinot mēbeļu rāmja spriegumu, vienlaikus nodrošinot vieglu pārvietošanu un ilgtermiņa uzticamību.