Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 90 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 90 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
TOP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582331240
S4-Materialnummer
199832616
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,58 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
90 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
90 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß