Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 85 mm. Der Radkörper besteht aus schwerstem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 85 mm auf und ist mit einer Bohrung von 20 mm Durchmesser für die Achsaufnahme versehen. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder 640 kg bei 6 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimiert ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4-Materialnummer
199832615
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
85 mm
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
85 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß