Rad 85 mm
Duratech
Bestellnummer:
199832613
EAN:
4031582331196
Artikelnummer:
TOP 085x75-Ø20 HL75
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 75...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 75 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg. Bei dynamischer Belastung beträgt die Tragfähigkeit 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 750 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß