Rad 85 mm
Duratech
Bestellnummer:
199832611
EAN:
4031582331172
Artikelnummer:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 65...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächen-Breite von 65 mm. Der Radkörper besteht aus schwerstem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 65 mm auf und ist mit einer Bohrung von 20 mm Durchmesser für die Achse versehen. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1300 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 520 kg bei 6 km/h oder alternativ 650 kg bei 4 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimiert ist.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß