Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm, eine Laufflächenbreite von 100 mm und eine Nabenlänge von 102 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 900 kg bei 4 km/h beziehungsweise 720 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
TOP 085x100-Ø20 HL102
EAN
4031582334241
S4-Materialnummer
199839858
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
102 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale