Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199832551
EAN:
4031582339598
Artikelnummer:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 95 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 100 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Dieses Rad eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz