Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 95 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 100 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Dieses Rad eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
EAN
4031582330946
S4-Materialnummer
199831637
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,5 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
100 mm
Breite der Lauffläche
95 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
95 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz