Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199862192
EAN:
4031582369625
Artikelnummer:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 85 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die Konstruktion basiert auf einem Stahlkörper und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz