Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831626
EAN:
4031582330922
Artikelnummer:
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 85 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Lagerung erfolgt durch präzisions Kugellager, die abgedichtet sind, während der Radkörper aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale