Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831666
EAN:
4031582330915
Artikelnummer:
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Nabe von 85 mm Länge. D...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Nabe von 85 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen, der mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in Industrie und Logistik.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz