Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199832546
EAN:
4031582332018
Artikelnummer:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Nabe mit einer Länge vo...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Nabe mit einer Länge von 85 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan und weist eine Breite von 80 mm auf. Das Rad ist mit einer Bohrung von 20 mm für die Achse ausgestattet und verfügt über ein abgedichtetes Präzisionskugellager. Der Radkörper ist aus Stahl und Eisen gefertigt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Dieses Rad eignet sich optimal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz