Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199832541
EAN:
4031582332032
Artikelnummer:
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 75 mm. Die Nabe weist eine Länge von 80 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Novatech Rad zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Transportanwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale