Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über ein abgedichtetes Präzisionskugellager für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die Nabe weist eine Länge von 75 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg ausgelegt und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h oder 700 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
EAN
4031582339505
S4-Materialnummer
199832539
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,92 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
75 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
70 mm
Dichtungstyp
F
Geeignet für
bt
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz