Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831622
EAN:
4031582330861
Artikelnummer:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Die Nabe weist eine Länge von 75 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h oder 700 kg bei 4 km/h, was eine zuverlässige Performance unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz