Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831621
EAN:
4031582330854
Artikelnummer:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie ein abgedichtetes Präzisionskugellager für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die Nabe weist eine Länge von 75 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg ausgelegt und erreicht bei dynamischer Belastung eine Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h beziehungsweise 700 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste industrielle Anwendungen eignet.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz