Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 60 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie ein abgedichtetes Präzisionskugellager für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die Nabe weist eine Länge von 62 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 17 mm hat. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 480 kg bei 6 km/h beziehungsweise 600 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für vielfältige industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
EAN
4031582332148
S4 Materialnummer
199838907
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
480 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,16 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6303
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
17 mm
Nabenlänge
62 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
60 mm
Dichtungstyp
B
Geeignet für
stilljungh_mic
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Besondere Merkmale