Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199832558
EAN:
4031582369663
Artikelnummer:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 110 mm. Die Nabe weist eine Länge von 115 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad ist mit einem versiegelten Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 800 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 1000 kg. Diese robuste Konstruktion macht das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz