Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831641
EAN:
4031582330984
Artikelnummer:
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 105 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie ein abgedichtetes Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe weist eine Länge von 110 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg ausgelegt und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 6 km/h oder 1000 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz