Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199831639
EAN:
4031582330960
Artikelnummer:
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 100 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 105 mm und ist mit einem Achsloch von 20 mm Durchmesser ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 800 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 1000 kg. Dieses Rad eignet sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Lasten und präzise Bewegungen erforderlich sind.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz