Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199827706
EAN:
4031582318814
Artikelnummer:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 90 mm. Die Radnabe weist eine Länge von 82 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Stahlkörper aus Stahl und Eisen ausgestattet und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.