Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199834378
EAN:
4031582369458
Artikelnummer:
ETP 085x70-Ø20 HL70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 70 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 560 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Dieses Rad eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale