Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe weist eine Länge von 62 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h beziehungsweise 700 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Anwendungen in der Materialhandhabung und Logistik prädestiniert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 085x70-Ø20 HL62
EAN
4031582318753
S4-Materialnummer
199827957
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,2 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
62 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
70 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)