Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 60 mm. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager für optimale Laufruhe. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 480 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Einsatzszenarien und Geschwindigkeitsanforderungen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
S4-Materialnummer
199827956
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
480 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,19 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
60 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)