Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 115 mm. Die Nabe weist eine Länge von 115 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 680 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 850 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4-Materialnummer
199839737
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
850 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
680 kg
Statische Tragfähigkeit
1700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,52 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
30 mm
Nabenlänge
115 mm
Breite der Lauffläche
115 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
115 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)