Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 100 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Der Achsbolzen hat einen Lochdurchmesser von 20 mm und besteht aus Stahl und Eisen. Die statische Tragfähigkeit des Rades beträgt 1800 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 720 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 900 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582318739
S4-Materialnummer
199833618
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,55 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
100 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)