Rad 82 mm
Duratech
Bestellnummer:
199827989
EAN:
4031582322620
Artikelnummer:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche von 90 mm Brei...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche von 90 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 90 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 900 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß