Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 70 mm und eine Nabenlänge von 70 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 750 kg bei 4 km/h oder 600 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
S4-Materialnummer
199805242
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
70 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
70 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale