Rad 82 mm
Duratech
Bestellnummer:
199827823
EAN:
4031582331042
Artikelnummer:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und ver...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 82 mm, einer Laufflächenbreite von 66 mm, einer Nabenlänge von 66 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 1300 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 650 kg bei 4 km/h und 520 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß